FQ1 Series クイックチェンジフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
������������������������������������
ハウジング材質
-- --お選びください-- --
0(カバー:SUS304、ケース:SUS304)
1
エレメントシール方法
-- --お選びください-- --
1(フラットガスケット(D,O,E))
2
エレメントサイズ
-- --お選びください-- --
0(L125)
1(L250mm)
2(L500(L250 X 2))
3
ハウジングOリング材質
-- --お選びください-- --
N(NBR)
V(FKM;X68:特殊フッ素ゴム、PTFEに変更)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
04(Rc1/2)
06(Rc3/4)
10(Rc1)
5
エレメント
-- --お選びください-- --
-(エレメントなし)
R(HEPOⅡエレメント(EJ102Sシリーズ))
T(ファイバエレメント(P.P.))
U(メンブランP.Pエレメント(ED102Sシリーズ))
W(P.Pデプスエレメント(EJ202S,302S,402Sシリーズ))
D(メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ))
H(ファイバエレメント(コットン))
J(HEPOⅡエレメント(EJ101Sシリーズ))
L(マイクロメッシュ、エレメント(SUS316)、接合剤:ニッケルロー)
M(マイクロメッシュ、エレメント(SUS304)、接合剤:エポキシ樹脂)
6
ろ過精度
-- --お選びください-- --
-(—)
001(1μm)
002(2μm)
003(3μm)
004(4μm)
005(5μm)
006(6μm)
010(10μm)
013(13μm)
020(20μm)
025(25μm)
040(40μm)
050(50μm)
074(74μm)
075(75μm)
100(100μm)
105(105μm)
X20(0.2μm)
X40(0.4μm)
X50(0.5μm)
7
エレメントパッキン材質
-- --お選びください-- --
-(—)
S(シリコン)
T(PTFE)
V(FKM)
C(CR(クロロプレンゴム))
E(EPR)
N(NBR)
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
X68(耐薬品性向上タイプ)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー