AP3600 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ マニュアル ポート数·ポート位置変更仕様 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
������������������������������������
サイズ
-- --お選びください-- --
3(Cv値:0.29)
1
型式
-- --お選びください-- --
600(丸ハンドル、多回転)
625(レバーハンドル、1/4回転)
650(丸ハンドル、1/4回転、開閉表示窓付)
657(プルターン形 丸ハンドル ロックアウト付)
2
材質
-- --お選びください-- --
H(Ni-Cr-Mo合金)
S(SUS316Lダブルメルト)
3
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(0.4μm 標準)
V(0.18μm)
X(0.13μm)
M(0.25μm)
4
ポート数
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
2PWA(2ポート)
2PWB(2ポート)
2PWC(2ポート)
3PWD(3ポート)
3PWE(3ポート)
3PWF(3ポート)
3PWG(3ポート)
3PWH(3ポート)
3PWJ(3ポート)
4PWK(4ポート)
4PWL(4ポート)
4PWM(4ポート)
4PWN(4ポート)
5
配管接続方式入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手(メス))
FV6(3/8フェースシール継手(メス))
MV4(1/4フェースシール継手(オス))
MV6(3/8フェースシール継手(オス))
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
6
配管接続方式出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
7
配管接続方式入口側3
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
8
配管接続方式出口側4
-- --お選びください-- --
-(なし)
TW4(1/4 チューブ溶接)
TW6(3/8 チューブ溶接)
FV4(1/4 フェースシール継手(メス))
FV6(3/8 フェースシール継手(メス))
MV4(1/4 フェースシール継手(オス))
MV6(3/8 フェースシール継手(オス))
9
面間距離変更
-- --お選びください-- --
-(2.12 Inch、53.8 mm 標準(材質記号Sかつ配管接続方式TW4のみ))
1.75(1.75 Inch、44.5mm)
10
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(ポリイミド)
11
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(底面取付(標準))
P(パネル取付)
12
オプション
-- --お選びください-- --
-(-)
ISH(インジケータスイッチ付)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー